??
Choix du modèle CAO
K0257.2100126
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0257 - Volant avec poignée cylindrique tournante
Nomenclature
K0257.2100126
BESTKIPP
Référence
K0257.2100126
MATERIALK
Matière
Acier
GR
Taille
2
AUSF
Modèle
Nabe ohne Nut
AUSF1
Modèle
mit Querbohrung
D
Diamètre
28 mm
D1
Diamètre
100 mm
D2
Diamètre
12
D3
Diamètre
19 mm
D4
Diamètre
16 mm
D5
Filetage
M5
D7
Filetage
M6
A
Longueur
38.0 mm
A1
Longueur
3.0 mm
H
Hauteur
20.1 mm
H2
Distance
7,5
L
Longueur
90.2 mm
L1
Hauteur
13.0 mm
L2
Longueur
49.1 mm
L3
Longueur
43.5 mm
B3
rainure pour moyeu P9
0 mm
T
Profondeur de rainure pour moyeu
0.0 mm
GEW
Poids environ
0.1780 kg
ZEICHNUNG
Vues
Vue de schéma
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245062034
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions